Seleccione su país
KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1 Amplificador de interruptor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entradas de contacto o NAMUR
- Salida de transistor pasiva aislada, nivel TTL
- Supervisión de fallos de conducción
- Dirección de la acción reversible
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1
| Tipo de señal | Entrada binaria |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
| Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Corriente de medición | Ir | 30 ... 20 mA |
| Pérdida de potencia | ≤ 1,1 W incluida disipación de potencia máxima en la salida |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Valores de medición | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 10 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA | |
| Relación impulso/pausa | min. 100 µs / min. 100 µs |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | salida I: terminales 7, 8 ; salida II: terminales 10, 11 | |
| Tensión de medición | Ur | 30 V CC |
| Corriente de medición | Ir | 2 mA , protegido contra cortocircuito |
| Tiempo de respuesta | ≤ 200 µs | |
| Nivel de la señal | señal 1: tensión de conmutación: 0,85 V máx. a 2 mA de corriente de conmutación señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) | |
| Salida I | señal ; Transistor , TTL compatible | |
| Salida II | señal ; Transistor , TTL compatible | |
| Mensaje de error en grupo | Power Rail |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
| Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 150 g | |
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
| Certificado de examen tipo UE | EXA 16 ATEX 0016 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.