Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9140A Verbindungskabel

Verbindungskabel für LB-Backplane

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindung von Basis- und Erweiterungs-Backplanes
  • Für LB-System
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9140A

BemessungsspannungUrmax. 30 V
BemessungsstromIrmax. 1,5 A
Leitungswiderstand< 150 mΩ / m
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Anschluss15-poliger Sub-D-Stecker (Stecker) , schwarz
15-poliger Sub-D-Stecker (Buchse) , schwarz
Material
SteckerSub-D-Stecker (Stecker) : PVC
Sub-D-Stecker (Buchse) : PVC
MantelPVC
AderisolationPVC
KabelLiYCY
Durchmesser7,7 mm
Biegeradiusmin. 6 x Außendurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern8P x 26 AWG , paarweise verdrillt
LeiteraufbauLitze , feindrähtig
SchirmCu-Geflecht, verzinnt
LängeL100 cm
Masse135 g
Entflammbarkeitnach VW-1