Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN4-F25K-2Z4L Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Kleine Bauform mit robustem Kunststoff-Gehäuse in Schutzart IP67
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • Steckbare Klemmen
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN4-F25K-2Z4L

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
Realschaltabstandsr3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,6
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Ausgangsart2x 2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 4,5 V
BetriebsstromIL4 ... 100 mA
ReststromIr120 ... 200 µA typ. 175 µA bei 25 °C
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5
GehäusematerialPBT
StirnflächePC
SchutzartIP67
Masse98 g
Anzugsmoment BefestigungsschraubenM5 x 40 : ≤ 2,7 Nm
Anzugsmoment GehäuseschraubenM4 x 25 : 2 Nm
Abmessungen
Höhe37,5 mm
Breite52 mm
Länge69 mm
HinweisAufbau auf Antrieb

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.