Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN4-F25K-2Z4L Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Construcc. pequeña c. carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP67
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Terminales enchufables
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN4-F25K-2Z4L

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,24 mm
Distancia de conmutación realsr3,6 ... 4,4 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,6
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Tipo de salida2x 2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 4,5 V
Corriente de trabajoIL4 ... 100 mA
Corriente residualIr120 ... 200 µA tip. 175 µA a 25 °C
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Conexión (del sistema)Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPC
Grado de protecciónIP67
Masa98 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónM5 x 40 : ≤ 2,7 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasaM4 x 25 : 2 Nm
Dimensiones
Altura37,5 mm
Anchura52 mm
Longitud69 mm
Notamontaje en mando

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.