Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN3-F31K-Z8 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Fixe Justage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN3-F31K-Z8

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,43 mm
Realschaltabstandsr2,7 ... 3,3 mm typ. 3 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,1
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB6 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5,5 V
BetriebsstromIL4 ... 100 mA
kleinster BetriebsstromIm4 mA
ReststromIr0,5 ... 0,9 mA typ. 0,65 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 40 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,4 Nm
MTTFd570 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Anschluss (systemseitig)Käfigzugfederklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Masse174 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Abmessungen
Höhe35 mm
Breite65 mm
Länge77,5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.