Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-F31K-Z8 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Ajuste fijo
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN3-F31K-Z8

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm tip. 3 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,1
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5,5 V
Corriente de trabajoIL4 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínimaIm4 mA
Corriente residualIr0,5 ... 0,9 mA tip. 0,65 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,4 Nm
MTTFd570 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Conexión (del sistema)Muelle tracción de jaula
Sección transversal (del sistema)1,5/2,5 mm2 flexible/fijo
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Masa174 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Dimensiones
Altura35 mm
Anchura65 mm
Longitud77,5 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.