Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-WV4A-3M-PUR-ABG0 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12 gewinkelt Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Schirm nicht an Verschraubung aufgelegt
  • Verschraubung aus Edelstahl
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-WV4A-3M-PUR-ABG0

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
MikrobenbeständigkeitEN 50363
HydrolysebeständigkeitEN 50363
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageSechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm nicht an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl8
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: grau
Ader 6: pink
Ader 7: blau
Ader 8: rot
Aderaufbau32 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL3 m
KabelkurzzeichenLi 9Y C 11Y 8 x 0,25
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Masse169,75 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert