Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-WV4A-3M-PUR-ABG0 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado de acero inoxidable 1.4404, codificación A, 8 pines, cable PUR negro, apantallado, apto para cadena portacables

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • La pantalla no tiene contacto con la tuerca de acoplamiento
  • Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-WV4A-3M-PUR-ABG0

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia microbianaEN 50363
Resistencia a la hidrólisisEN 50363
Autorización ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientatuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje ne tiene conectado a la conector
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos8
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: gris
Núcleo 6: fucsia
Núcleo 7: azul
Núcleo 8: rojo
Construcción del núcleo32 x 0,1 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL3 m
Código de cableLi 9Y C 11Y 8 x 0,25
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Masa169,75 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
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
Resistencia a los rayos UVsi