Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-8A-E2-V112 Passivverteiler

Passivverteiler, 8x M12-Steckverbinder, 12-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnelle, flexible Montage/Trennung
  • LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-8A-E2-V112

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform8x M12
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
UL File NumberE223772
LED grünVersorgungsspannung je Modul
LED gelbI/O-Statusanzeige
BetriebsspannungUB24 V DC
BetriebsstromIBmax. 1,5 A pro Kontakt
Strombelastbarkeit≤ 1,5 A pro Kontakt
1,5 A Summenstrom
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP65 / IP67
Material
GehäuseKunststoff ABS, schwer entflammbar
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe17 mm
Breite50 mm
Länge150 mm