Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-8A-E2-V112 Distribuidor pasivo

Divisor pasivo, 8 conectores M12, 12 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje rápido, flexible/Aislamiento
  • Display por LED para alimentación del módulo y estado I/O
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-8A-E2-V112

Conector 1
ConexiónConector hembra
Tipo8x M12
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Número UL FileE223772
LED verdeTensión de alimentación por módulo
LED amarilloDisplay de estado I/O
Tensión de trabajoUB24 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A por contacto
Carga de corriente ≤ 1,5 A por contacto
1,5 A Corriente total
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65 / IP67
Material
CarcasaPlástico ABS, inflamable pesado
Masaaprox. 150 g
Dimensiones
Altura17 mm
Anchura50 mm
Longitud150 mm