Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-2M-PUR-V1-G-Y301706 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 3-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-2M-PUR-V1-G-Y301706

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL2 m
Masse76 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2