Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-2M-PUR-V1-G-Y301706 Cable de conexión

Cable de unión, M12 sobre M12, cable de PUR de tres polos

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • sin halógeno

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-2M-PUR-V1-G-Y301706

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
LongitudL2 m
Masa76 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2