Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-F31K-02 Adapterplatte

Adapterplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Adapterplatte für F31-/F31K-Montage bei kleiner Montagefläche und Lochbild 30 x 80 mm
  • Flexible Sensorbefestigung über Durchgangsbohrungen oder mit Befestigungsmuttern
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MH-F31K-02

OberflächenwiderstandIEC 60093
Befestigungslochbild30 x 80 mm und 30 x 130 mm
eingelegte M5-Befestigungsmuttern entfernbar
MaterialPA , schwarz
elektrisch leitfähig
Oberflächenwiderstand< 109 Ω
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
BefestigungsschraubeEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant DIN 912
Für F31: 2 x M5 x 20
Für F31K: 2 x M5 x 25
Für MH-F31K: 2 x M5 x 16
Für BT65A mit Distanzscheibe: 1 x M6 x 35
Für BT65-F31 ...: 2 x M5 x 25
Befestigungsmutter4 x M5

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.