Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-F31K-02 Placa adaptadora

Placa adaptadora

Ventajas clave de un vistazo

  • Placa adaptadora para montar el F31/F31K en una superficie de montaje pequeña con un patrón de orificios de 30 x 80 mm
  • Montaje del sensor flexible mediante los orificios pasantes o con tuercas de montaje
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MH-F31K-02

Resistencia de superficieIEC 60093
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm y 30 x 130 mm
Las tuercas de montaje M5 pueden retirarse
MaterialPA , negro
eléctricamente conductivo
Resistencia de superficie< 109 Ω
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tornillo de fijaciónTornillos de cabeza hueca de acero inoxidable DIN 912
Para F31: 2 x M5 x 20
Para F31K: 2 x M5 x 25
Para MH-F31K: 2 x M5 x 16
Para BT65A con separador: 1 x M6 x 35
Para BT65-F31 ...: 2 x M5 x 25
Tuerca de montaje4 x M5

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.