Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G Verbindungskabel

Verbindungskabel MSTB auf M12-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verriegelbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Polzahl2
BetriebsstromIBmax. 4 A
Nennspannung24 V
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
SchutzartIP65
AnschlussCombicon-Buchse 5-polig auf M12-Stecker 4-polig
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeCuSnZn
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
SteckerCuZn
GriffkörperPA
Kabel
Manteldurchmesser7,8 mm
Farbeorange
Adern2 x 1,5 mm2
Masse140 g