Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR Verbindungskabel

Verbindungskabel MSTB auf offenes Kabelende

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verriegelbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR

Polzahl2
BemessungsstromIr16 A
Nennspannung24 V
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP65
AnschlussCombicon-Buchse 5-polig auf offenes Kabelende
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationTPE
Kabel
Manteldurchmesser10 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegelb (RAL 1016)
Adern2 x 2,5 mm2
LängeL5 m