Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-M16-V15 Schaltschrankdurchführung

Schaltschrankdurchführung, M12/M16, 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • EMV-sicher geschirmt
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-M16-V15

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 60 V AC/ DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
Masse30 g
Steckverbinder
SchraubverbindungMessing, vernickelt
LieferumfangGegenmutter enthalten