Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-M16-V15 Alimentación del gabinete

Alimentación del gabinete, M12/M16, 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Blindaje con seguridad EMC
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-M16-V15

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 60 V CA/ CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67
Masa30 g
Clavija
Conexión de tornillolatón, niquelado
Volumen de suministrotuerca de bloqueo incluida