Wählen Sie Ihr Land

Global

K-DUCT-GY Profilschiene

Profilschiene, Verdrahtungskamm Feldseite, grau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabelkanal im Montageprofil integriert
  • Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen
  • Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig
  • Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar
  • Mit Montagehilfen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-DUCT-GY

Anschluss
FeldseiteVerdrahtungskamm , grau
SteuerungsseiteVerdrahtungskamm , grau
MaterialProfilschiene: Aluminium
Verdrahtungskamm: Kunststoff
Masseca. 6,5 kg
Abmessungen130 x 113,2 x 1800 mm
Höhe113,2 mm
Breite130 mm
Länge1800 mm
Bezeichnungmitgeliefertes Zubehör: Montagehilfen (Gleitmuttern und Gleitmutterkäfige)