Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-DUCT-GY Riel de perfil

Carril de perfil, regleta de conexión de lado de campo gris

Ventajas clave de un vistazo

  • El portacables está integrado en el perfil de montaje
  • Amplia separación segura de señales de campo y control
  • No se necesitan guías de cable adicionales
  • Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Con soportes de montaje

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-DUCT-GY

Conexión
Lado de campoRegleta de conexión , gris
Lado de controlRegleta de conexión , gris
Materialcarril con perfil: aluminio
regleta de conexión: plástico
Masaaprox. 6,5 kg
Dimensiones130 x 113,2 x 1800 mm
Altura113,2 mm
Anchura130 mm
Longitud1800 mm
Designaciónaccesorios suministrados: soportes de montaje (tuercas deslizantes y soportes de tuercas deslizantes)