Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 mm bündig
  • E1-Typgenehmigung
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Erweiterter Betriebsspannungsbereich
  • Wasserdicht, Schutzart IP68

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,35
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,4
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C6 mm
F12 mm
BetriebsspannungUB10 ... 65 V
Schaltfrequenzf0 ... 1200 Hz
HystereseH0,02 ... 0,44
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Induktionsschutzja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
WiederholgenauigkeitR0,1 mm
BetriebsstromIL0 ... 300 mA
ReststromIr0,01 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 40 ms
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd1640 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePPS
SchutzartIP68
Masse20 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.