Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm enrasado
  • Aprobación de tipo E1
  • Margen de temperatura ampliado
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento
  • Impermeable, grado de protección IP68

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,4
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A0 mm
B0 mm
C6 mm
F12 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 65 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1200 Hz
HistéresisH0,02 ... 0,44
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Resistencia a sobrecargassi
Protección frente a rotura de alambresi
Protección frente a inducciónsi
Atenuación de impulso de conexiónsi
Rizado10 %
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
RepetibilidadR0,1 mm
Corriente de trabajoIL0 ... 300 mA
Corriente residualIr0,01 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd1640 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Aprobación de tipo E110R-04
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPPS
Grado de protecciónIP68
Masa20 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.