Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-GT-WL-P Laufrolle

WCS-Führungsrolle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Führungsrolle, Kunststoff für WCS-Führungswagen WCS3-GT09-P1-O
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS-GT-WL-P

BeschreibungRillenkugellager gemäß DIN 625
625 2RS VA
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Laufrollenrostfreier Stahl
LaufflächeTPU, schwarz
Masse7 g