Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-GT-WL-P Rodillo guía

Rodillo para WCS

Ventajas clave de un vistazo

  • Rueda de plástico para carro guía WCS WCS3-GT09-P1-O
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-GT-WL-P

descripciónCojinete ranurado de bolas según DIN 625
625 2RS VA
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Ruedasacero inoxidable
Superficie de rodaduraTPU, negro
Masa7 g