Wählen Sie Ihr Land
NSN8-18GM45-2E2-V1-S2D2 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Keine Blindzone
- 8 mm nicht bündig
- Verwendung von metallischen Standardbetätigungsflächen
- Anwendungen bis Kat.2, PLd/ SIL2 möglich (Redundant einsetzbar bis Kat. 3 / PLe / SIL3)
- LED für Schaltzustand und Fehleranzeige
- Sicherheitsausgänge OSSD
- TÜV zertifiziert
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NSN8-18GM45-2E2-V1-S2D2
| Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 8 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Betätigungselement | Referenzelement gemäß EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,5 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,55 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 18 ... 30 V |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 24 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 30 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5% |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Überlastfestigkeit | ja | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V bei IL (Summe aller Ausgänge) max. 50 mA |
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 30 V |
| Betriebsstrom | IL | 1 ... 30 mA pro Ausgang |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
| Fehleranzeige | LED, rot |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
| Performance Level (PL) | PL d | |
| Kategorie | Kat. 2 | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | min. 60 % | |
| Gesicherter Ausschaltabstand eines PDDB | Sar | 12 mm |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 24 V DC Ausgangsschaltstrom: 2 x 30 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP68 / IP69 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 45 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.