Seleccione su país
NSN8-18GM45-2E2-V1-S2D2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Sin zona ciega
- 8 mm no enrasado
- Uso de superficies metálicas estándar de actuación
- Compatible con aplicaciones hasta la categoría 2, PLd/SIL 2 (se puede utlizar de forma redundante hasta la categoría 3, PLe/SIL 3)
- LED indicador de estado de conmutación y fallos
- Salidas de seguridad OSSD
- Certificación TÜV
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NSN8-18GM45-2E2-V1-S2D2
| Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 8 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Elementos de manejo | Objetivo de referencia de acuerdo con la norma EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,5 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Factor de reducción rMs | 0,55 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 18 ... 30 V |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 24 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 30 Hz |
| Histéresis | H | típ. 5% |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Resistencia a sobrecargas | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V a IL (suma de todas las salidas) máx. 50 mA |
| Tensión nominal de aislamiento | UBIS | 30 V |
| Corriente de trabajo | IL | 1 ... 30 mA por salida |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Aviso de error | LED, rojo |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
| Categoría | cat. 2 | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | min. 60 % | |
| Distancia de liberación segura de una PDDB | Sar | 12 mm |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 24 V CC Corriente de conmutación de salida: 2 x 30 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Altitud de utilización | ≤ 2000 m por encima de MSL |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP68/IP69 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 45 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.