Wählen Sie Ihr Land

Global

V11-W-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G-Y31 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12-Buchse auf Deutsch-Stecker, PUR-Kabel 3-polig, Outdoor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Seewasserbeständig
  • Zur Verwendung im Freien geeignet (UV- und ozonbeständig)
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V11-W-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G-Y31

Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2Deutsch-Steckverbinder
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Leitungswiderstandmax. 39 Ω/km
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Chemische BeständigkeitDIN EN 60811-2-1
IRM 902
UL-ZulassungAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 30 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP68
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Material
KontakteCu-Legierung / Au
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperPA, schwarz
TPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,5 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
Leiteraufbau28 x 0,15 mm ∅
1 x symmetrisch verdrillt
LängeL0,3 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 10 m
Beschleunigungmax. 10 m/s2
Masse35 g
Entflammbarkeit
KontaktträgerV-2
GehäuseV-0
KabelAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2