Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-W-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G-Y31 Cable de conexión

Cable de conexión, toma M12 a conector Deutsch, cable PUR de 3 pines, para exterior

Ventajas clave de un vistazo

  • Conductor PUR, resistente al aceite, a la abrasión y apto para cadenas de arrastre
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al agua de mar
  • Apropiado para uso en el exterior(resistente a UV y ozono)
  • sin halógeno

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-W-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G-Y31

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2Conectores Deutsch:
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia del conductorMáx. 39 Ω/km
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Resistencia químicaDIN EN 60811-2-1
IRM 902
Autorización ULAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 30 V
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
cable, instalación fija: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
cable, instalación móvil: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP68
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Material
ContactosAleación Cu / Au
Superficie de contactoNi/Au
PinzaPA, negro
TPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,5 mm ± 0.15 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅
1 x trenzado simétricamente
LongitudL0,3 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Masa35 g
Combustibilidad
Portador de contactosV-2
CarcasaV-0
CableAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2