Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC82-23L50-M-FR2 500pcs RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 902 ... 928 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Klebbares, robustes Kunststofflabel
  • Optimiert für Montage auf Metall
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC82-23L50-M-FR2 500pcs

Betriebsfrequenz902 ... 928 MHz
Polarisationlinear
Chip TypUCODE 7xm-2k (NXP)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)448 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)2048 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit50 Jahre
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Lagertemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäusePET
Montageaufklebbar
Auf Metallja
Masse1 g
Abmessungen
Höhe1,5 mm
Breite22,5 mm
Länge50 mm
BauformEtikett
HinweisVerpackungseinheit 500 Stück auf Rolle