Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUC82-23L50-M-FR2 500pcs RFID Tag

Data carrier

Ventajas clave de un vistazo

  • Operating frequency 902 ... 928 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust, adhesive plastic label
  • Optimized for mounting on metal
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IUC82-23L50-M-FR2 500pcs

Operating frequency902 ... 928 MHz
Polarizationlinear
Chip TypeUCODE 7xm-2k (NXP)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)448 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)2048 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period50 years
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Storage temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPET
InstallationAdhesive
On metalyes
Mass1 g
Dimensions
Height1.5 mm
Width22.5 mm
Length50 mm
Construction typeLabel
NotePackaging unit, 500 pcs. on a roll