Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-N-2M-PUR Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12 gerade A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMUR

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für NAMUR-Technik
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Nach DIN EN 60079-14:2014 geeignet zum Führen von eigensicheren Stromkreisen
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-N-2M-PUR

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl2
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
WiderstandsbelagR'max. 0,057 Ω/m
KapazitätsbelagC'102,4 nF/km
InduktivitätsbelagL'0,49 mH/km
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
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
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeblau (ähnlich RAL 5015)
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL2 m
KabelkurzzeichenLi FY 11Y 2 x 0,34
Masse59,8 g
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
AderisolationPVC
EntflammbarkeitHB
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert