Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-N-2M-PUR Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para técnica NAMUR
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Adecuado para el enrutamiento de circuitos de seguridad intrínseca de acuerdo con DIN EN 60079-14:2014
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-N-2M-PUR

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia por unidad de longitudR'max. 0,057 Ω/m
Capacitancia por unidad de longitudC'102,4 nF/km
Inductancia por unidad de longitudL'0,49 mH/km
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
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
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudL2 m
Código de cableLi FY 11Y 2 x 0,34
Masa59,8 g
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
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadHB
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable