Wählen Sie Ihr Land

Global

9416-10M-12P-AVM Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M23, 12-polig, PVC-Kabel, 8-adrig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geschirmt und paarweise verdrillt
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Schirm am Steckergehäuse aufgelegt
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9416-10M-12P-AVM

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM23
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungN-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
Prüfspannung1200 V
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 50
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser7,1 mm
BiegeradiusKabel, beweglich verlegt: ≥ 107 mm,
Kabel, fest verlegt: ≥ 43 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl12
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: grau
Ader 6: pink
Ader 7: nicht verbunden
Ader 8: rot
Ader 9: schwarz
Ader 10: nicht verbunden
Ader 11: nicht verbunden
Ader 12: nicht verbunden
Aderaufbau6 x 2 x 0,14 mm2
paarverseilt , Gesamtschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi Y CY 6 x 2 x 0,14
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNBR
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
EntflammbarkeitFlammwidrig