Seleccione su país

Visite el sitio web global

9416-10M-12P-AVM Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M23, 12 pines, cable PVC, 8 hilos

Ventajas clave de un vistazo

  • Par trenzado blindado
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Protección acoplada a la carcasa del conector
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9416-10M-12P-AVM

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM23
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo N
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Tensión de prueba1200 V
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 50
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento7,1 mm
Radio de flexiónCable, instalación móvil: ≥ 107 mm,
Cable, instalación fija: ≥ 43 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7032)
Número de núcleos12
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: gris
Núcleo 6: fucsia
Núcleo 7: sin conectar
Núcleo 8: rojo
Núcleo 9: negro
Núcleo 10: sin conectar
Núcleo 11: sin conectar
Núcleo 12: sin conectar
Construcción del núcleo6 x 2 x 0,14 mm2
pares trenzados , protección general
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL10 m
Código de cableLi Y CY 6 x 2 x 0,14
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
JuntaNBR
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadAntiinflamable