Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4 Adapterkabel

Kabeldose, M8 auf XHP-4, 3-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Vergoldete Kontakte

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-104:2008
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 an der M8-Buchse
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 3 x 0,25
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,25 mm2
Leiteraufbau14 x 0,15 mm ∅
LängeL0,27 m
Masse9 g