Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4 Cable de adaptador

Juego de cables hembra de una terminación, M8 a XHP-4, 3 pines, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Contactos dorados

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8
Conexión 2Conector hembra
Tipo 2recto
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-104:2008
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 En el conector hembra M8
Código de cableLi 9Y 11Y 3 x 0,25
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,25 mm2
Montaje de escalera14 x 0,15 mm ∅
LongitudL0,27 m
Masa9 g