Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-MH PG9-70MM Signalsäulenzubehör

Abzweigdose mit seitlicher Kabeleinführung

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-MH PG9-70MM

Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP54
KabeleingangKabelverschraubung M16x1,5 für Kabeldurchmesser 5 ... 10 mm
MaterialPA-GF, schwarz
Masse71 g
Abmessungen
Höhe29 mm
Durchmesser70 mm