Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-MH PG9-70MM Signal Tower Accessory

Junction box with side cable gland

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-MH PG9-70MM

Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Cable entryM16 x 1.5 cable gland for cable diameter 5 ... 10 mm
MaterialPA-GF, black
Mass71 g
Dimensions
Height29 mm
Diameter70 mm