Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-CLAMP-40MM Signalsäulen-Anschlusssockel

Signalsäulen-Anschlusssockel mit Abdeckplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • 40-mm-Baureihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-CLAMP-40MM

UL File NumberE223176
Farbegrau
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP66
AnschlussBajonettsystem
MaterialPC
Masse25 g
Abmessungen
Höhe44 mm
Durchmesser40 mm
AnschlussmöglichkeitenFederklemme, max. 1,5 mm2
Hinweispassend für die gerade Montagehalterung