Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-CLAMP-40MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Flexible combination of signal elements
  • 40-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-CLAMP-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass25 g
Dimensions
Height44 mm
Diameter40 mm
Connection possibilitiesSpring terminal, max. 1.5 mm2
Notefits the straight mounting bracket