Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE24-S1-A2-Y909799 Gabellichtschranke

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBE24-S1-A2-Y909799

Erfassungsbereich0 ... 24 mm
LichtsenderLED
Lichtartinfrarot , 950 nm
PrüfungenEN 60947-5-2
KennzeichnungCE
Gabelweite24 mm
Gabeltiefe24 mm
FremdlichtgrenzeLeuchtstofflampe 3000 Lux
Sonnenlicht 10000 Lux
BetriebsanzeigeLED rot
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 10 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP antivalent , verpolsicher , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 60 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 0,5 V
Schaltfrequenzf100 Hz
Ansprechzeit< 10 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP65
Anschluss600 mm
Material
GehäuseABS
HinweisÖffner (NC) schwarz Draht ist im Schrumpfschlauch