Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE24-S1-A2-Y909799 Sensor fotoeléctrico de ranura

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBE24-S1-A2-Y909799

Rango de detección 0 ... 24 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzinfrarrojo , 950 nm
PruebasEN 60947-5-2
IdentificaciónCE
Anchura de horquilla24 mm
Profundidad de la horquilla24 mm
Límite de luz extrañaLámpara fluorescente 3000 Lux
luz solar 10000 Lux
Indicación de trabajoLED rojo
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 10 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 pnp antivalente , seguro ctra. inversión polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 60 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 0,5 V
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
Tiempo de respuesta< 10 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad EACTR CU 020/2011
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65
Conexión600 mm
Material
CarcasaABS
NotaNormalmente cerrado (NC) negro Hilo está dentro de un tubo termorretráctil