Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-18GMA Montagehilfe

Monateflansch für rechtwinklige Ultraschallsensoren mit 18 mm Durchmesser

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Niedriges Profil
  • Integrierte O-Ring-Dichtung
  • Sensor mit Einpressinstallation
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH-18GMA

MaterialSarlink® 5775B 75, komplett quervernetztes TPV, UV-stabilisiert
Anzugsdrehmoment2 Nm
BefestigungHardware umfasst jeweils 3 der folgenden Teile:
M5x20-mm-Innensechskantschrauben aus Edelstahl
Unterlegscheiben aus Edelstahl , Muttern aus Edelstahl
Ergänzende InformationenZur Verwendung mit den folgenden Sensoren:
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
UB300-18GM40A-E4-V1
UB300-18GM40A-E5-V1
UB300-18GM40A-U-V1
UB800-18GM40A-E4-V1
UB800-18GM40A-E5-V1
UB800-18GM40A-I-V1
UB800-18GM40A-U-V1