Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-18GMA Ayuda de montaje

Brida de montaje para diámetros de 18 mm, sensores ultrasónicos de ángulo recto

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfil bajo
  • Junta tórica integrada
  • Instalación de sensor montado a presión
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH-18GMA

MaterialSarlink® 5775B 75, TPV con conexión cruzada completa, estabilizado con rayos UV
Par de apriete2 Nm
FijaciónLa tornillería incluye 3 unidades de los siguientes elementos:
Tornillos de acero inoxidable con cabeza hueca M5 x 20 mm
Arandelas de acero inoxidable , Tuercas de acero inoxidable
Informaciones complementariasPara su uso con los siguientes sensores:
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
UB300-18GM40A-E4-V1
UB300-18GM40A-E5-V1
UB300-18GM40A-U-V1
UB800-18GM40A-E4-V1
UB800-18GM40A-E5-V1
UB800-18GM40A-I-V1
UB800-18GM40A-U-V1