Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H50 SET Reflektor

Reflektor, rechteckig 51 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Vormontiert mit Metallhaltewinkel und Klemmzylinder
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H50 SET

Bauformrechteckig
Mitgeliefertes ZubehörEdelstahlhalterung mit 2 x M4 x 10 Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz , rostfreier Stahl (ISO 7045) und 2 x flache Unterlegscheiben , Edelstahl A2 , Außendurchmesser: 9 mm, Innendurchmesser: 4,3 mm, Stärke: 0,8 mm (ISO 7089) und 2 x Außenzahnscheiben , Edelstahl A2 , Außendurchmesser: 8 mm, Innendurchmesser: 4,3 mm, Stärke: 0,5 mm (DIN 6797, Form A)
Klemmzylinder
(werksseitig montiert)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe36 mm
Breite83,4 mm
Länge61 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen