Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H50 SET Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, taladrados de fijación, brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Premontado con soporte de metal y cilindro de sujeción
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H50 SET

Tiporectangular
Accesorios suministradosSoporte de acero inoxidable con 2 tornillos de cabeza troncocónica ranurada en forma de cruz (M4 x 10) , acero inoxidable (ISO 7045) y 2 arandelas planas , Acero inoxidable A2 , Diámetro exterior: 9 mm, diámetro interior: 4,3 mm, grosor: 0,8 mm (ISO 7089) y 2 arandelas de bloqueo dentadas externas , Acero inoxidable A2 , Diámetro exterior: 8 mm, diámetro interior: 4,3 mm, grosor: 0,5 mm (DIN 6797, forma A)
Cilindro de sujeción, zinc fundido
(montaje de fábrica)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura36 mm
Anchura83,4 mm
Longitud61 mm
Fijacióntaladrado de fijación