Wählen Sie Ihr Land

Global

V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367 Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker, einseitig, M12, 3-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UL Recognized Component
  • Halogenfrei
  • Vergoldete Kontakte
  • Flammwidriges Kabel
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367

Polzahl2
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Kontaktwiderstand< 10 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UmgebungstemperaturKabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 3 x 0,34
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL1 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrweg5 m horizontal
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse22,3 g
Entflammbarkeit
KontaktträgerHB
GehäuseV-2
KabelFT2