Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367 Cable de conexión con enchufe

Cable de conexión con enchufe, de un solo extremo, M12, 3 pines, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Componente reconocido UL
  • sin halógeno
  • Contactos dorados
  • Cable resistente a flamas
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367

Nº de polos2
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia de contacto< 10 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1:1994
Autorización ULESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (cable)
Temperatura ambientecable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y 11Y 3 x 0,34
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
LongitudL1 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Distancia transversal5 m horizontal
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa22,3 g
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2
CableFT2