Wählen Sie Ihr Land

Global

UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zylindrisches Gehäuse
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Temperaturkompensation
  • DEUTSCH-Steckverbinder, 3-polig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Erfassungsbereich50 ... 800 mm
Einstellbereich70 ... 800 mm
Blindzone0 ... 50 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugca. 100 ms
LED grünPower on
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rotStörung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
VoreinstellungAuswertegrenze A1: 70 mm Auswertegrenze A2: 800 mm
Auflösung0,4 mm bei max. Erfassungsbeich
Kennlinienabweichung± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit± 0,5 % vom Endwert
Lastimpedanz0 ... 300 Ω bei UB > 10 V;
0 ... 500 Ω bei UB > 15 V
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
SteckerDeutsch Stecker DT04-3P-C015
Kabel
MaterialPVC
LängeL300 mm
Masse55 g
Abmessungen
Länge72,6 mm
Durchmesser18 mm