Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa cilíndrica
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Compensación de temperatura
  • Conector Deutsch de 3 pines
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Rango de detección 50 ... 800 mm
Rango de ajuste70 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 50 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestaaprox. 100 ms
LED verdePower on
LED amarilloobjeto en el límite de evaluación
LED rojopertubación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajusteLímite de evaluación A1: 70 mm Límite de evaluación A2: 800 mm
Resolución0,4 mm con máx. rango de detección
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,5 % del valor final
Impedancia de carga0 ... 300 Ω con UB > 10 V;
0 ... 500 Ω con UB > 15 V
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
ConectoresConector Deutsch DT04-3P-C015
Cable
MaterialPVC
LongitudL300 mm
Masa55 g
Dimensiones
Longitud72,6 mm
Diámetro18 mm